- Model numarası:
- SK 3361640
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Renk
- RAL 9007
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
harici toroidal transformatör
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Ürün numarasına dair not
- Duvara monte klima 3361.x540 için teknik değerler, harici bir transformatörün bağlı olması durumunda geçerlidir
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 1,2 A
60 Hz'de: 1,4 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 3,1 A
60 Hz'de: 3,3 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 480 m³/h
İç devre: 600 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 280 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,18 t
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...52 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Transformatör koruma şalteri: 6,3...10 A
- Depth transformer
- 65 mm
- Diameter transformer
- 126 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25,568 kg
- Brüt ağırlık
- 26,675 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177433779
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e duvara monte klima, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 280 x 550 x 280 mm