Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2022
TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e 0,3 - 4 kW
Model numarası: SK 3366600
300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.
- Model numarası:
- SK 3366600
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Renk
- RAL 9007
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Dahili montaj için sabitleme malzemesi - DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ürün numarasına dair not
- Klimanın dış montajı için, montaj parçaları ile birlikte 3377.000 montaj çerçevesi takılabilir. Bu, klimaya kapalı bir ön görünüm verir.
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 6,7 A
60 Hz'de: 6,9 A - Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 22 A
60 Hz'de: 24 A - Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 910 m³/h
İç devre: 860 m³/h - Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3 - Dizayn
- duvara monte
- Özel yapı biçimi
- Düz
- Ölçüler
- Genişlik: 435 mm
Yükseklik: 1.590 mm
Derinlik: 205 mm - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1 t - Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,23 kW - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 10...10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 42,661 kg
- Brüt ağırlık
- 44,906 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177429765
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- SK Yan pnl-kapı monteli klima, 1500W, 230V, slimline, paslanmaz
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz – R-513A
- Kılavuz – R134a
- Safety instructions