TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e 0,3 - 4 kW

Model numarası: SK 3366610

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.

Model numarası:
SK 3366610
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Renk
RAL 9007
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Dahili montaj için sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ürün numarasına dair not
Klimanın dış montajı için, montaj parçaları ile birlikte 3377.000 montaj çerçevesi takılabilir. Bu, klimaya kapalı bir ön görünüm verir.
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 13,6 A
60 Hz'de: 13,8 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 43 A
60 Hz'de: 47 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 910 m³/h
İç devre: 860 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Dizayn
duvara monte
Özel yapı biçimi
Düz
Ölçüler
Genişlik: 435 mm
Yükseklik: 1.590 mm
Derinlik: 205 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1 t
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Yedek sigorta
Transformatör koruma şalteri: 14...20 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
47,4 kg
Brüt ağırlık
49,895 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177429772
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Yan pnl-kapı monteli klima, 1500W, 115V, slimline, paslanmaz
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu