Blue e+ Dynamic duvara monte soğutma ünitesi 1,0 kW – 2,6 kW

Model numarası: SK 3184837

Blue e+ Dynamic soğutma serisi dinamik uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Cihazlar DNV-CG-0339'a göre test edilmiştir ve bu nedenle gemilerde (örneğin makine dairesindeki panolar) kullanıma özellikle uygundur. Özellikle sağlam mekanik yapıları sayesinde soğutma üniteleri, ünitenin yüksek titreşim yüklerine maruz kaldığı limanlar (vinçler), lojistik (depolama ve alma makineleri) veya havaalanları (bagaj taşıma sistemleri) gibi tüm uygulamalar için uygundur.

Şebeke tıkaç bobini Blue e+ Dynamic duvara monte soğutma ünitesi

IoT Interface

Model numarası:
SK 3184837
Dizayn
duvara monte
Dinamik
Fayda
Daha fazla verimlilik: Çok yüksek mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) > 6,2
Daha fazla esneklik: Karmaşık altyapı ölümleri olmadan dinamik uygulamalarda çok yönlü kullanım – sonradan ekleme bile kolayca uygulanabilir
Daha fazla güvenlik: maksimum güvenilirlik, bakım açısından daha az yoğun ve kullanım için hemen hazır
Daha fazla sadelik: zahmetsiz planlama, işletme ve montaj
Uygulamalar
denizcilik uygulamaları ve dinamik uygulamalar için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
DNV-CG-0339’a göre EMC gerekliliklerine uyum sağlamak için, soğutma cihazının şebeke besleme hattına her faz için bir adet ek bobin (SK 3124.010) monte edilmelidir. Bu bobin ile kullanım yalnızca 220-240 V, 1\~, 380-440 V, 3\~, 50/60 Hz gerilimlerde mümkündür. SK 3187.937 cihazı yalnızca 3 fazlı çalışmada kullanılabilir.
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Blue e+ klimalarını korumak için uygun aşırı gerilim koruması sağlanmalıdır:
- Çalışma gerilimi < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Çalışma gerilimi > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hint Construction
Kısmi kurulum desteklenmemektedir
Nominal güç
0,7 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 895 m³/h
İç devre: 700 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 310 mm
Gerekli montaj yuvası
Yuva genişliği: 383 mm
Delik yüksekliği: 929 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
İç devre IP 55
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,48 t
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...45 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,37 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
24 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
40,5 kg
Brüt ağırlık
46,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
659,1
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177977266
Ürün açıklaması
SK soğutma cihazı Blue e+, duvara monte, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 400 x 950 x 310 mm
Onaylar
DNV
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz – R-513A
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Yazılım
Licence condition
Updater