- Model numarası:
- SK 3487937
- Dizayn
- duvara monte
Dinamik
- Fayda
- Daha fazla verimlilik: Çok yüksek mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) > 6,2
- Daha fazla esneklik: Karmaşık altyapı ölümleri olmadan dinamik uygulamalarda çok yönlü kullanım – sonradan ekleme bile kolayca uygulanabilir
- Daha fazla güvenlik: maksimum güvenilirlik, bakım açısından daha az yoğun ve kullanım için hemen hazır
- Daha fazla sadelik: zahmetsiz planlama, işletme ve montaj
- Uygulamalar
- denizcilik uygulamaları ve dinamik uygulamalar için
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
- Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- DNV-CG-0339’a göre EMC gerekliliklerine uyum sağlamak için, soğutma cihazının şebeke besleme hattına her faz için bir adet ek bobin (SK 3124.010) monte edilmelidir. Bu bobin ile kullanım yalnızca 220-240 V, 1\~, 380-440 V, 3\~, 50/60 Hz gerilimlerde mümkündür. SK 3187.937 cihazı yalnızca 3 fazlı çalışmada kullanılabilir.
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Hint Construction
- Kısmi kurulum desteklenmemektedir
- Nominal güç
- 1,05 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 1.250 m³/h
İç devre: 1.250 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 294 mm
- Gerekli montaj yuvası
- Yuva genişliği: 433 mm
Delik yüksekliği: 1.579 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- İç devre IP 55
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 1,1 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,65 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
- Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- 3 °C...60 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...45 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 24 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 66 kg
- Brüt ağırlık
- 72 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 273,35 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- Ürün açıklaması
-
SK soğutma cihazı Blue e+, duvara monte, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 450 x 1600 x 294 mm