- Model numarası:
- SK 3303504
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Renk
- RAL 7001
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,6 A
60 Hz'de: 2,6 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 5,1 A
60 Hz'de: 6,4 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 315 m³/h
İç devre: 265 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 285 mm
Yükseklik: 620 mm
Derinlik: 298 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,11 t
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 36 kg
- Brüt ağırlık
- 39,375 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177384255
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e duvara monte klima, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 285 x 620 x 298 mm