TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Model numarası: SK 3329544

500 W ile 2.500 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.

Model numarası:
SK 3329544
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Renk
RAL 7001
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,43 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,57 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2 kW
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 3,3 A
60 Hz'de: 3,4 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 6,8 A
60 Hz'de: 7,6 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 1.200 m³/h
İç devre: 1.200 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 405 mm
Yükseklik: 1.650 mm
Derinlik: 388 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,69 t
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,36 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,78 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Yedek sigorta
Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
90 kg
Brüt ağırlık
96 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177389489
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e duvara monte klima, NEMA 4X, 2.43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 405 x 1650 x 388 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar