- Model numarası:
- SK 3359640
- Dizayn
- çatı üstü
- Ürün açıklaması
- Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Renk
- RAL 9007
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,52 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Bilgi
- 3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 1,6 A
60 Hz'de: 2,1 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 5,4 A
60 Hz'de: 5,2 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 800 m³/h
İç devre: 585 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
- Dizayn
- çatı üstü
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 380 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,4 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,25 t
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir bağlantı terminal bloğu
- Açılma süresi
- 100 %
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Transformatör koruma şalteri: 6,3...10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 37,195 kg
- Brüt ağırlık
- 37,795 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177433731
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK RTT Blue e MIDI klima, tavana monte, 750W, 400V, eComfort kontrolörü, paslanmaz çelik, GYD: 597 x 417 x 380 mm