TopTherm, tavan monteli klima Blue e Toplam soğutma gücü 0,50 - 4,00 kW

Model numarası: SK 3383540

500 W ile 4.000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.

Model numarası:
SK 3383540
Dizayn
çatı üstü
Ürün açıklaması
Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,7 A
60 Hz'de: 2,2 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 4,6 A
60 Hz'de: 5,7 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 1.600 m³/h
İç devre: 491 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Dizayn
çatı üstü
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 475 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,41 t
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi
100 %
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...53 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,65 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Yedek sigorta
Transformatör koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
46,55 kg
Brüt ağırlık
49 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177323223
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Tavan monteli klima,1000W, 400V
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu