TopTherm, tavan monteli klima Blue e Toplam soğutma gücü 0,50 - 4,00 kW

Model numarası: SK 3384640

500 W ile 4.000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.

Model numarası:
SK 3384640
Dizayn
çatı üstü
Ürün açıklaması
Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Renk
RAL 9007
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,75 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,21 kW
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Bilgi
3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 3,2 A
60 Hz'de: 3,8 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 8,7 A
60 Hz'de: 7,6 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 1.760 m³/h
İç devre: 470 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,92
Dizayn
çatı üstü
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 475 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,88 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,56 t
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi
100 %
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...53 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,91 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,79 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Yedek sigorta
Transformatör koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
47 kg
Brüt ağırlık
53 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e klima, tavana monte, 1,6 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 597 x 417 x 475 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu