Duvara monte klimalar Basic kontrolör

Model numarası: SK 3303100

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Model numarası:
SK 3303100
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 500 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 610 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 280 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 350 W
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 2,6 A
60 Hz'de: 2,6 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 5,1 A
60 Hz'de: 6,4 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 345 m³/h
İç devre: 310 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 210 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,17 kg
Sıcaklık kontrolü
Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
Ayar aralığı
30 °C...55 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 36 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 380 W
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 420 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 390 W
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17 kg
Brüt ağırlık
17,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177317581
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK RTT klima, duvara monte, 500 W, 230 V, basic kontrolör
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions