Duvara monte klimalar Basic kontrolör

Model numarası: SK 3303110

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Model numarası:
SK 3303110
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 500 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 280 W
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 60 Hz
Anma akımı maks.
60 Hz'de: 5,7 A
Başlangıç akımı (maks.)
60 Hz'de: 11,5 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 345 m³/h
İç devre: 310 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 210 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,17 kg
Sıcaklık kontrolü
Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
Ayar aralığı
30 °C...55 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 470 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 500 W
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,335 kg
Brüt ağırlık
19,3 kg
EAN
4028177322820
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK RTT klima, duvara monte, 500 W, 115 V, basic kontrolör
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions