Duvara monte klimalar Basic kontrolör

Model numarası: SK 3305100

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Model numarası:
SK 3305100
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 6 A
60 Hz'de: 6,5 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 22 A
60 Hz'de: 24 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 900 m³/h
İç devre: 800 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 260 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,6 kg
Sıcaklık kontrolü
Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
Ayar aralığı
30 °C...55 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 975 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.125 W
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.285 W
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
38,95 kg
Brüt ağırlık
44 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177322967
ECLASS 8.0
27180704
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions