- Model numarası:
- SK 3329140
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2.700 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1.900 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.950 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 3,7 A
60 Hz'de: 3,8 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 6,8 A
60 Hz'de: 7,6 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 710 m³/h
İç devre: 640 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 1.580 mm
Derinlik: 295 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,95 kg
- Sıcaklık kontrolü
- Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Ayar aralığı
- 30 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1.425 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.625 W
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.675 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.975 W
- Yedek sigorta
- Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 66,5 kg
- Brüt ağırlık
- 70 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177323094
- ECLASS 8.0
- 27180704