- Model numarası:
- SK 3366110
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.100 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 14,3 A
60 Hz'de: 14,7 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 43 A
60 Hz'de: 47 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 910 m³/h
İç devre: 860 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 435 mm
Yükseklik: 1.590 mm
Derinlik: 205 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,7 kg
- Sıcaklık kontrolü
- Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Ayar aralığı
- 30 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.375 W
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 20 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 68,4 kg
- Brüt ağırlık
- 72 kg
- EAN
- 4028177429680
- ECLASS 8.0
- 27180704