Duvara monte soğutma cihazı Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Model numarası: SK 3485830

1600 W ila 5500 W performans aralığında enerji verimli Blue e+ duvara monte klimalar. Hız kontrollü bileşenlerin ve Heat Pipe teknolojisinin kullanımı sayesinde ortalama %75 enerji tasarrufu imkanı. Çelik sac ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur.

IoT Interface

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Model numarası:
SK 3485830
Dizayn
duvara monte
Fayda
Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım
Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Ürün değişikliği
Soğutma ünitesine elektrik bağlantısını koruyan bağlantı terminali kapağı 2024 yılı başından itibaren teslimat kapsamına dahil edilmemektedir. 3355.200 ve 3355.210 kapak opsiyonel aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın.
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın)
Ürün numarasına dair not
Tolerans: 110 V -%10 (99 V) ve 240 V +% 10 (264 V) / 380 V -% 10 (342 V) ve 480 V +% 6 (509 V)
Nominal güç
0,7 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 895 m³/h
İç devre: 700 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,4
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 310 mm
Gerekli montaj yuvası
Yuva genişliği: 383 mm
Delik yüksekliği: 929 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
İç devre IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 0,77 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,48 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...45 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
24 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
40,5 kg
Brüt ağırlık
46 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e+ duvara monte soğutma ünitesi, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 400 x 950 x 310 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Licence condition
Updater