Blue e+ tavan monteli klima Toplam soğutma gücü 1,30 kW

Model numarası: SK 3185730

Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde devrim niteliğinde enerji verimliliği. Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu. Dünya çapında kullanım için eşsiz çoklu gerilim kapasitesi. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım.

IoT Interface

Model numarası:
SK 3185730
Dizayn
çatı üstü
Fayda
Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım
Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Blue e+ tavan monteli klima
Körüklü filtre
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
Yoğuşma hortumu (3 m)
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
Asgari (G x D) 800 x 600 mm ölçüye sahip panolar üzerine montaj mümkündür
Körüklü filtre olmadan çalıştırmak yasaktır
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Nominal güç
0,75 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 750 m³/h
İç devre: 700 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,3
Dizayn
çatı üstü
Ölçüler
Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 308 mm
Derinlik: 560 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 54 körüklü filtreli
İç devre IP 54 körüklü filtreli
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,38 t
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...55 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...45 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
24 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
38 kg
Brüt ağırlık
56,25 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
625,52
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Roof-mounted cooling unit Blue e+, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD: 700 x 308 x 560 mm
Onaylar
TÜV-test edilmiş güvenlik
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Licence condition
Updater