TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Model numarası: SK 3305508

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.

Model numarası:
SK 3305508
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12.
Fayda
Dış alan kurulumu için uygundur
Blue e teknolojisi
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 6,1 A
60 Hz'de: 6,5 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 12 A
60 Hz'de: 14 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 805 m³/h
İç devre: 585 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 405 mm
Yükseklik: 1.020 mm
Derinlik: 358 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,38 t
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...50 °C
İşletme sıcaklığı
+10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir.
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
60 kg
Brüt ağırlık
63 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177943728
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e duvara monte klima, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, çelik sac, GYD: 405 x 1020 x 358 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik sistem kataloğu