Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Model numarası: SK 3319600

TopTherm Chiller tavan montajı veya Stand alone modeli olarak esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı eşanjörünü besler. Standart olarak nano kaplamalı kondenserli.

Model numarası:
SK 3319600
Dizayn
Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı
Sıvı taşıyıcı pompa
Fayda
Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü
Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi
Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Komple bağlanmaya hazır ünite
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 900 ft³/min
60 Hz'de: 900 ft³/min
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 430 mm
Sıcaklık kontrolü
Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...43 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...30 °C
Sıcaklık gecikmesi
± 2 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,39 t
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 0,86 kW
60 Hz'de: 0,99 kW
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 5,7 A
60 Hz'de: 5,6 A
Su devresi
Basınçlı sızdırmaz
Su bağlantıları
G ½" dahili diş
Soğutma devresi sayısı
1
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
51 kg
Brüt ağırlık
55 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
SK Mini Çiller, 1,5/1,7 kW, 230V
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz – R134a
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar