- Model numarası:
- SK 3319610
- Dizayn
- Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı
Sıvı taşıyıcı pompa
- Fayda
- Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü
- Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi
- Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Komple bağlanmaya hazır ünite
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
- Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 1,7 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 1,9 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 900 m³/h
60 Hz'de: 900 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 455 mm
- Sıcaklık kontrolü
- Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C: 30 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,61 t
- Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2,5 bar
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 3,5 l/min
60 Hz'de: 6 l/min
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 0,86 kW
60 Hz'de: 1,07 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 5,7 A
60 Hz'de: 5,6 A
- Soğutma gücü değeri (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,77
- Su devresi
- hermetik açık
- Su bağlantıları
- G ½" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PP
Hacim: 2,5 l
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 51 kg
- Brüt ağırlık
- 56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Mini Çiller, 1,7/1,9 kW, 230V, su tanklı