- Model numarası:
- SK 3335930
- Ürün açıklaması
- VX25 TopTherm soğutucular kompakt yapıdadır ve çok yönlü kullanım sunar. Soğutucu ve pano birlikte mükemmel uyumludur – ve tüm bunlar minimum yer ihtiyacı, artan verimlilik ve seri olarak hızlı kullanabilme özelliğine sahiptir.
- Fayda
- Dört güç sınıfı için tek pano boyutu
- CO₂ izinin %35'e kadar azaltılması
- Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
- Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
- Entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde daha fazla güvenlik
- Asgari kurulum yüzeyi
- Yüksek seviyede servis kolaylığı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır yan panelli ve kapılı ünite
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 7,8 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 8,4 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 6.000 m³/h
60 Hz'de: 7.200 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 808 mm
Yükseklik: 2.238 mm
Derinlik: 608 mm
- Bilgi
- Düzenli sızdırmazlık testi yasalarca gerekli değildir.
- Ses basıncı seviyesi
- 74,8 dB(A)
- Sıcaklık kontrolü
- e-controller (fabrika ayarı +18 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C: 25 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 1 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,01 t
- Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2,7 bar
60 Hz'de: 4 bar
- Soğutucu madde pompası güç tüketimi 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 23 l/min
60 Hz'de: 25 l/min
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 4,72 kW
60 Hz'de: 6,2 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 9,2 A
60 Hz'de: 9,5 A
- Soğutma gücü değeri (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,3
- Su bağlantıları
- R 1" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PP
Hacim: 75 l
- İşletme ağırlığı
- 345 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 245 kg
- Brüt ağırlık
- 253 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177953451
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm Çiller, VX25 panosunda, 7,8/8,4 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, GYD: 808 x 2238 x 608 mm