VX25 TopTherm Çiller 8 - 20 kW

Model numarası: SK 3335960

VX25 TopTherm soğutucular kompakt yapıdadır ve çok yönlü kullanım sunar. Soğutucu ve pano birlikte mükemmel uyumludur – ve tüm bunlar minimum yer ihtiyacı, artan verimlilik ve seri olarak hızlı kullanılabilirlik ile.

Model numarası:
SK 3335960
Ürün açıklaması
VX25 TopTherm soğutucular kompakt yapıdadır ve çok yönlü kullanım sunar. Soğutucu ve pano birlikte mükemmel uyumludur – ve tüm bunlar minimum yer ihtiyacı, artan verimlilik ve seri olarak hızlı kullanabilme özelliğine sahiptir.
Fayda
Dört güç sınıfı için tek pano boyutu
CO₂ izinin %35'e kadar azaltılması
Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
Entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde daha fazla güvenlik
Asgari kurulum yüzeyi
Yüksek seviyede servis kolaylığı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple bağlanmaya hazır yan panelli ve kapılı ünite
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 6.000 m³/h
60 Hz'de: 7.200 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 808 mm
Yükseklik: 2.238 mm
Derinlik: 608 mm
Bilgi
Düzenli sızdırmazlık testi yasalarca gerekli değildir.
Ses basıncı seviyesi
75,6 dB(A)
Sıcaklık kontrolü
e-controller (fabrika ayarı +18 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...43 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C: 25 °C
Sıcaklık gecikmesi
± 1 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,83 t
Pompa basıncı
50 Hz'de: 2,3 bar
60 Hz'de: 3,6 bar
Soğutucu madde pompası güç tüketimi 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
50 Hz'de: 55 l/min
60 Hz'de: 60 l/min
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 9,58 kW
60 Hz'de: 11,9 kW
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 19,1 A
60 Hz'de: 19,45 A
Soğutma gücü değeri (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,5
Su bağlantıları
R 1" dahili diş
Soğutma devresi sayısı
1
Tank
Malzeme: Plastik PP
Hacim: 75 l
İşletme ağırlığı
380 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
262,5 kg
Brüt ağırlık
298,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
SK TopTherm Çiller, VX25 panosunda, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, GYD: 808 x 2238 x 608 mm
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Diğer veriler
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Kılavuz
Kılavuz – R-513A
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A