- Model numarası:
- SK 3334440
- Dizayn
- Outdoor
- Fayda
- Entegre serbest soğutucu enerji verimliliğini artırır
- ±0,5 K sıcaklık hassasiyeti sayesinde sabit, hassas soğutma
- UV dayanımlı boya ve korumalı dokunmatik ekran sayesinde optimum hava koşullarına karşı koruma
- -20 °C ile 45 °C arasında yüksek kullanım sınırları
- Benzersiz çoklu gerilim kabiliyeti (kablo değişimi olmadan) ve yüksek kullanım sınırı sayesinde dünya çapında kullanım
- Ortam ön ısıtması için entegre ısıtıcı
- Malzeme
- Alüminyum AlMg3
- Yüzey
- UV ışınlarına dirençli
- Renk
- RAL 7035 yapı
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite (plug-in bağlantı terminal bloğu)
Çoklu dil destekli dokümantasyon - Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 24
- IP 54 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.020 mm
Derinlik: 710 mm - Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +20 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...45 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C: 35 °C
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2,9 bar
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 14 l/min
60 Hz'de: 14 l/min - Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 2,55 kW
60 Hz'de: 2,73 kW - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 4,04 A
60 Hz'de: 3,78 A - Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
- Su devresi
- Basınçlı sızdırmaz
- Su bağlantıları
- ¾" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- İşletme ağırlığı
- 115 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 104 kg
- Brüt ağırlık
- 114 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Ürün açıklaması
- Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3\~, 50/60 Hz, GYD 450x1020x710 mm
Chiller Blue e+ Hybrid IT
Model numarası: SK 3334440
Blue e+ Hybrid IT Chiller, soğutma devresi ile soğutmayı doğrudan entegre bir serbest soğutucu ile birleştirir ve böylece soğuk mevsimlerde işletme sırasında enerji verimliliğini artırır. Ayrıca yüksek verimli IE3 motorlara sahip pompalar kullanılmaktadır. Dış mekan boyalı alüminyum gövde kullanımı sayesinde cihaz, ilave bir sundurmaya gerek olmadan dış mekana kuruluma uygundur.