- Model numarası:
- SK 3334300
- Fayda
- Blue e+ Chiller sıvı akışkanların yüksek sıcaklık hassasiyetiyle ve yenilikçi DC invertör teknolojisiyle merkezi ve etkin soğutulmasını sağlar
- Benzersiz çoklu gerilim kabiliyeti (kablo değişimi olmadan) ve yüksek kullanım sınırı sayesinde dünya çapında kullanım
- Entegre taşma valfi ve denetleme sensörleri ile maksimum güvenlik
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
- Kompakt ve modüler yapı minimum kurulum yüzeyini garanti eder
- Yüksek verimli IE3 motorlu pompalar
- Renk
- RAL 7035 yapı
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite (plug-in bağlantı terminal bloğu)
Çoklu dil destekli dokümantasyon
- Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 24
- IP 54 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW
- Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 1.850 m³/h
60 Hz'de: 1.850 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 820 mm
Derinlik: 710 mm
- Bilgi
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +20 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...50 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C: 35 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 0,5 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,44 t
- Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2,9 bar
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 15 l/min
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 2,63 kW
60 Hz'de: 2,9 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 4 A
60 Hz'de: 3,8 A
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 15 A
- Soğutma gücü değeri (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,53
- Su devresi
- açık
- Su bağlantıları
- ¾" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PE
Hacim: 12 l
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 90 kg
- Brüt ağırlık
- 103 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177809840
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm