- Model numarası:
- SK 3336390
- Dizayn
- Sağlam endüstri standardı
Toplu arıza bildirimi için kuru kontak çıkışı
- Fayda
- Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
- Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran
- Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
- Entegre güvenlik fonksiyonları
- Hazır seçenekler
- Renk
- Pano: RAL 7035
Baza: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW
- Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 1.600 m³/h
60 Hz'de: 2.000 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 655 mm
Yükseklik: 1.185 mm
Derinlik: 890 mm
- Ses basıncı seviyesi
- 64,9 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C: 25 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Miktar: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,98 t
- Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 3 bar
60 Hz'de: 4 bar
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 25 l/min
60 Hz'de: 30 l/min
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 4,18 kW
60 Hz'de: 5,26 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 7,6 A
60 Hz'de: 8,16 A
- Su bağlantıları
- R ¾" IG
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: INOX 1.4305
Hacim: 30 l
- İşletme ağırlığı
- 210 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 155 kg
- Brüt ağırlık
- 178,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e Çiller 7,35/8,68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 655 x 1.185 x 890 mm