Chiller Blue e 8 - 48 kW

Model numarası: SK 3336435

Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir. Standarttaki entegre güvenlik fonksiyonları maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca ön tanımlı opsiyon paketleri ile teslimat süresi kısaltılır.

Model numarası:
SK 3336435
Dizayn
Sağlam endüstri standardı
Toplu arıza bildirimi için kuru kontak çıkışı
Fayda
Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran
Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
Entegre güvenlik fonksiyonları
Hazır seçenekler
Renk
Pano: RAL 7035
Baza: RAL 7016
Teslimat kapsamı
Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 18,7 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 12.000 m³/h
60 Hz'de: 14.500 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 760 mm
Yükseklik: 1.265 mm
Derinlik: 1.515 mm
Kontrol gerilimi 24 V DC
Evet
Hassas denetleyici
Evet
Yüksek randımanlı pompa
Evet
Ses basıncı seviyesi
76 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...43 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C: 25 °C
Sıcaklık gecikmesi
± 0,25 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,83 t
Pompa basıncı
50 Hz'de: 4 bar
60 Hz'de: 4 bar
Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
50 Hz'de: 55 l/min
60 Hz'de: 60 l/min
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 10,85 kW
60 Hz'de: 12,85 kW
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 21,1 A
60 Hz'de: 20,9 A
Su bağlantıları
R 1¼" dahili diş
Soğutma devresi sayısı
1
Tank
Malzeme: Plastik PE
Hacim: 78 l
İşletme ağırlığı
398 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
300 kg
Brüt ağırlık
330 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177926899
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
SK Chiller Blue e 18,7/21,2 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 760 x 1265 x 1515 mm
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Diğer veriler
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Kılavuz – R-513A
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A