- Model numarası:
- SK 3336480
- Dizayn
- Sağlam endüstri standardı
Toplu arıza bildirimi için kuru kontak çıkışı
- Fayda
- Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
- Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran
- Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
- Entegre güvenlik fonksiyonları
- Hazır seçenekler
- Renk
- Pano: RAL 7035
Baza: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 12.000 m³/h
60 Hz'de: 14.500 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 1.733 mm
Derinlik: 1.800 mm
- Ses basıncı seviyesi
- 78 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C: 25 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 5,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 3,3 t
- Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2,2 bar
60 Hz'de: 3,3 bar
- Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 130 l/min
60 Hz'de: 145 l/min
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 22,36 kW
60 Hz'de: 27,06 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 46 A
60 Hz'de: 44,9 A
- Su bağlantıları
- R 1½" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 2
- Tank
- Malzeme: Paslanmaz çelik AISI304 - 1.4301 (V2A)
Hacim: 185 l
- İşletme ağırlığı
- 720 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 574 kg
- Brüt ağırlık
- 576,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177974555
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e Çiller 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 900 x 1.733 x 1.800 mm