Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Model numarası: SK 3363510

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

Bağlantı seti Hava-su ısı eşanjörü için

Model numarası:
SK 3363510
Dizayn
duvara monte
Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması
Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü
400 l/h'de L 35 W 10: 0,5 kW
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,35 A
60 Hz'de: 0,4 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
1 ‐ 10 bar
Açılma süresi
100 %
Soğutucu akışkan
Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı
1 °C...30 °C
Su bağlantıları
½" hortum kılıfı
G ⅜" harici diş
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
1 °C...70 °C
Bilgi
Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 120 mm
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84158300
EAN
4028177495777
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Safety instructions
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar