- Model numarası:
- SK 3364110
- Dizayn
- duvara monte
Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
- Ürün açıklaması
- Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
- Toplam soğutma gücü
- 400 l/h'de L 35 W 10: 1 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,4 A
60 Hz'de: 0,38 A
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 1 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- ½" hortum kılıfı
- G ⅜" harici diş
- Sıcaklık kontrolü
- Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Bilgi
- Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
- Ölçüler
- Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 120 mm
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 17 kg
- Brüt ağırlık
- 18 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- EAN
- 4028177495852
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712