Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Model numarası: SK 3375510

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

Model numarası:
SK 3375510
Dizayn
duvara monte
Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması
Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü
400 l/h'de L 35 W 10: 5 kW
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 178 W
60 Hz'de: 232 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 2,25 A
60 Hz'de: 2,25 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
1: 10 bar
Açılma süresi
100 %
Soğutucu akışkan
Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı
1 °C...30 °C
Su bağlantıları
½" hortum kılıfı
G ⅜" harici diş
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
1 °C...70 °C
Bilgi
Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Derinlik: 220 mm
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
Yedek sigorta
Transformatör koruma şalteri: 3,5...5 A
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
96,561 lb
Brüt ağırlık
101,411 lb
Gümrük tarifesi numarası
8415830070
EAN
4028177496170
EAN11 (UC)
85276
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK Hava/su ısı değiştirici, duvara monte, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfort kontrolörü, su tedarik bölümleri: Bakır/pirinç, GYD: 450 x 1400 x 220 mm
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar