- Model numarası:
- SK 3375514
- Dizayn
- duvara monte
Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)
- Ürün açıklaması
- Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
- Toplam soğutma gücü
- 400 l/h'de L 35 W 10: 4,5 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 178 W
60 Hz'de: 232 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,25 A
60 Hz'de: 2,25 A
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1: 10 bar
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 1 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- ½" hortum kılıfı
- G ⅜" harici diş
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Bilgi
- Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Derinlik: 220 mm
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Yedek sigorta
- Transformatör koruma şalteri: 3,5...5 A
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 45 kg
- Brüt ağırlık
- 48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- EAN
- 4028177496231
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
SK Hava/su ısı değiştirici, duvara monte, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfort kontrolörü, su tedarik bölümleri: V4A, GYD: 450 x 1400 x 220 mm