LCP CW: Aşırı yüksek ısı yükleri, hava/su ısı eşanjörü aracılığıyla IT rackın dışında taşınmaktadır. LCP DX:
Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT uygulamaları için ideal.
Bir ila iki IT racka kadar rack bazlı soğutma. LCP Rack DX (evaporatör) bünyesinde güç ayarlı kompresör kullanımı sayesinde soğutma performansı sürekli olarak ayarlanır. Cihazın işletimi için harici bir kondenser...
Yüksek performanslı kompakt register aracılığıyla soğutma. LCP, sunucu kabinlerinin yan tarafından havayı emer ve soğutulmuş havayı uan taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğur üfler.
Bir kabin sırası dahilinde kurmak üzere seri iklimlendirme sistemi. Sıcak hava, cihazın arka tarafından emilmekte, soğutulmakta ve önde doğur, soğuk kanala üflenmektedir.
Yüksek performanslı kompakt çarklar aracılığıyla soğutma. LCP, sunucu panolarının yan tarafından havayı emer ve soğutulmuş havayı yanlardan sunucu muhafazasının ön kısmına geri üfler.
Bölmeli bir muhafaza paketinin içine yerleştirmek için tasarlanmış bölmeli iklim kontrolü. Sıcak hava ünitenin arkasından emilir, soğutulur ve ardından soğuk koridora doğru ileri atılır.
CDU In-Rack, bir OCP-Rack ORv3 kabinine montaj için tasarlanmış, sıvıdan sıvıya bir Soğutma Dağıtım Ünitesidir. Pompa yedekliliği ve akıllı kontrol sistemleri maksimum kullanılabilirlik sağlar.
Pasif modül, VX IT veya TS IT raflarına doğrudan monte edilebilen ve arka kapının yerini alan bir pano içindeki hava/su ısı eşanjörüdür. Düşük profilli tasarım ve 180°'lik kapı açılma açısı, sunucu...
Pasif modül aracılığıyla hava akışını destekleyen aktif modül. Servis kapısına basitçe takılarak kolay sonradan montaj. Oda hava sıcaklığı veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınç ile kontrol edilir. Entegre I/O kartı,...
Bireysel güç kontrolü veya LCP arka kapı CW'nin soğutma kapasitesinin belirlenmesi için su modülü. Sadece aktif bir modülle birlikte kullanılabilir. Montaj, isteğe bağlı olarak yükseltilmiş zemine veya...
CDU In-Row, bir OCP kabinine (ORv3) monte edilmiş olan sıvıdan sıvıya bir Soğutma Dağıtım Ünitesidir. Benzersiz modüler yapısı, en üst düzeyde ölçeklenebilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yedekli yapılar ve akıllı kontrol...