- Model numarası:
- SK 3314635
- Dizayn
- Oda soğutması
CW - Fayda
- Bireysel kapasite kontrolü: Her bir sunucu rafının soğutma kapasitesi ayrı ayrı izlenir
- Uygulamalar
- LCP arka kapı CW portföyünün pasif ve aktif modülleriyle birlikte
- Çalışma şekli
- Besleme ve dönüş sıcaklığının, su veya su-glikol karışımının hacimsel akış hızının ölçümü Aktüatör Kontrol Vanası (PID)
- Malzeme
- Çelik sac
Plastik
Pirinç
Bakır - Renk
- RAL 7035 yapı
- Bilgi
- Su modülünün elektrik bağlantısı ve operasyon için aktif bir modül gereklidir.
- Su modülünün kablo demeti 5 m uzunluğundadır.
- Ölçüler
- Genişlik: 340 mm
Yükseklik: 184 mm
Derinlik: 502 mm - Su bağlantıları
- DN 25 (G 1" dış vida)
- Anma gerilimi
- 24 V DC
- Nominal güç
- 0,01 kW
- Nominal akım
- 0,4 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...50 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 10 bar
- Su giriş sıcaklığı
- 10 °C...30 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 11 kg
- Brüt ağırlık
- 11,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Ürün açıklaması
- SK Su Modülü, LCP arka kapı CW için çıkış regülasyonu için, GxDxY: 340x184x502 mm, RAL 7035
Su modülü LCP Rear Door CW için
Model numarası: SK 3314635
Bireysel güç kontrolü veya LCP arka kapı CW'nin soğutma kapasitesinin belirlenmesi için su modülü. Sadece aktif bir modülle birlikte kullanılabilir. Montaj, isteğe bağlı olarak yükseltilmiş zemine veya rafların üstüne yapılabilir.