Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Model numarası: SK 3313130

Yüksek performanslı kompakt register aracılığıyla soğutma. LCP, sunucu kabinlerinin yan tarafından havayı emer ve soğutulmuş havayı uan taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğur üfler.

Model numarası:
SK 3313130
Dizayn
CW
Fayda
EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
Yüksek su giriş sıcaklıklarının kullanılması sayesinde, free cooling soğutma oranı arttırılır ve böylece işletme maliyetleri düşürülür
Modüler fan üniteleri ile ihtiyaca göre soğutma gücü
Fan modülleri n+1 yedekli olarak yapılandırılabilir
Elektrik yedekliliği için standart olarak 3 fazlı bağlantı
Soğutma sisteminin ve rackın birbirinden ayrılması sayesinde sunucu kabinine su girmesi önlenir
Tüm soğutma kapasiteleri için maks. 0,36 m²’lik bir kurulum alanı
LCP CW glikol seçeneklerinin kullanımında yüksek su dönüş sıcaklıkları sayesinde daha iyi ısı geri kazanımı, örneğin bir ısı pompası ile bağlantılı olarak
Bakım ve servis için önden ve arkadan optimal erişim
Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
Çalışma şekli
LCP, sunucu kabinlerinin yan arka tarafından havayı emer, bu havayı yüksek performanslı kompakt fan kanatları aracılığıyla soğutur ve soğutulmuş havayı tekrar yan ön taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğru üfler
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Opsiyonlar
Tam entegre yangın algılama ve söndürme sistemi
Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantı mümkündür
2200 mm yüksekliğinden rack'ler
Dizayn
Pano soğutma
İzleme
Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
RiZone'a entegrasyon
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Toplam soğutma gücü
10 kW İlave bir fan modülü olduğunda toplam soğutma gücü 20 kW'ye, iki ilave fan modülü olduğunda 30 kW'ye çıkar. En fazla iki ilave fan monte edilebilir.
20 kW
30 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 4.800 m³/h
Teslimatta gelen fan modülü sayısı
1
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Pano tipi için uygun
VX IT
Pano sırasına montaj
Aynı hizada
Nominal çalışma gerilimi
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Maks. soğutma gücü
30 kW
Elektriksel bağlantı türü
Bağlantı konektörü
Açılma süresi
100 %
Soğutucu akışkan
Su
EC fanı
Evet
Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
Evet
Sıcaklık kontrolü
Lineer fan kontrolü
2 yollu kontrol vanası
Su bağlantıları
DN 40 (G 1½" dış vida)
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
10 bar
Su giriş sıcaklığı
15 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Opsiyonlar
Tam entegre yangın algılama ve söndürme sistemi
Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantı mümkündür
2200 mm yüksekliğinden rack'ler
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
186 kg
Brüt ağırlık
196 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177953963
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
LCP Rack CW, 30 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes