Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Model numarası: SK 3311430

Küçük ve orta büyüklükte IT uygulamaları için ideal.

Model numarası:
SK 3311430
Dizayn
LCP Inline DX
Fayda
EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
Sıcaklık denetimi ve düzenlemesi
Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
LCP DX/FC versiyonları dolaylı serbest soğutma ile kombinasyonda kullanılırsa işletim maliyetlerinden tasarruf edilebilir
Uygulamalar
Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
Çalışma şekli
Bir kabin sırası içerisine kurmak üzere tasarlanmış LCP. Sıcak hava, koridorun arka tarafından emilir, yüksek güçlü kompakt fan kapakları ile soğutulur ve tekrar odaya veya soğuk koridora üflenir
LCP DX/FC seçenekleri hem soğutucu madde ısı eşanjörü hem de su glikol ısı eşanjörü içerir. Harici kondenserde ek olarak bir serbest soğutucu entegre edilmiştir.
Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Opsiyonlar
Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C)
Dizayn
Suit soğutma
İzleme
Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
RiZone'a entegrasyon
Bilgi
UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Faydalı soğutma gücü L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
12 kW/4
Toplam soğutma gücü
12 kW
Modülasyon bölümü
3 ‐ 12 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 4.800 m³/h
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Pano tipi için uygun
TS IT
Pano sırasına montaj
Aynı hizada
Nominal çalışma gerilimi
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 7,5 A
Maks. soğutma gücü
12 kW
Elektriksel bağlantı türü
Bağlantı terminali
Açılma süresi
100 %
Soğutucu akışkan
Soğutucu
EC fanı
Evet
Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
Evet
Sıcaklık kontrolü
Lineer fan kontrolü
İnverter kontrollü kompresör
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 20 A
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...50 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı
15 °C...35 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 69 dB(A)
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Opsiyonlar
Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
181 kg
Brüt ağırlık
224 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK LCP Inline DX, 12kW, 300x2000x1000
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi
Graphics
Technical Data sheet