- Model numarası:
- SK 3311391
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sıcaklık denetimi ve düzenlemesi
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Düşük ağırlık sayesinde düşük alan yükü
- Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
- Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
- Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
- Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
- Çalışma şekli
- Bir kabin sırası içerisine kurmak üzere tasarlanmış LCP. Sıcak hava, koridorun arka tarafından emilir, yüksek güçlü kompakt fan kapakları ile soğutulur ve tekrar odaya veya soğuk koridora üflenir
- Renk
- RAL 9005
- Maks. soğutma gücü
- 20 kW
- Açılma süresi
- 100 %
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Soğutucu akışkan
- R410A
- EC fanı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- İnverter kontrollü kompresör
- Bilgi
- null
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 4.800 m³/h
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Modülasyon bölümü
- 6 ‐ 20 kW
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 15 °C...35 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 20 kW
- Paketteki adet
- 1 adet
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712