Liquid Cooling Unit LCU CW

Model numarası: SK 3313610

LCU CW temel olarak bir hava/su ısı eşanjörü, fanlar ve kontrolörden oluşur. Ağ/sunucu panolarından ısıyı dağıtmak ve böylece panoya kurulu bileşenleri etkili bir şekilde soğutmak için kullanılır.

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Bağlantı kablosu Güç adaptörü için

Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Model numarası:
SK 3313610
Dizayn
Pano soğutma
CW
Fayda
Ağ/sunucu panolarının verimli soğutulması
Panonun içine montaj sayesinde yerden tasarruf
Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
Enerji tasarruflu DC fanı
Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
Fan modülü çalışma esnasında değiştirilebilir
Çalışma şekli
LCU CW, 19" montaj seviyesinin yanındaki ağ/sunucu panosuna kurulur. Isıtılan hava, panonun arka üçte birlik bölümünde emilir, ısı eşanjörü tarafından soğutulur ve panonun ön bölgesinde tekrar dışarı üflenir.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
1 CW Sıvı Soğutma Ünitesi
LCU CW için 1 destek ünitesi
3 m örgülü hortum (yoğuşma suyu tahliyesi için)
2 dirsek hortum konnektörü 90°
12 vida M5 x 12 kendinden kılavuzlu/NZ/TX30
1 dişi çok noktalı konektör (7 kutuplu)
1 set montaj, kurulum ve kullanım kılavuzu
Opsiyonlar
Maksimum 16 CMC III sensör bağlantısı
İzleme
Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
RiZone'a entegrasyon
Sıcaklık kontrolü
Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Açılma süresi
100 %
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu akışkan: Su
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT Standart 19 "montaj dikmeleri
Genişlik: ≥ 800 mm
Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Derinlik: ≥ 1.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 1.866,5 mm
Derinlik: 756 mm
Nominal çalışma gerilimi
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hava debisi (serbest üflemeli)
1.500 m³/h
Nominal güç
0,5 kW
DC fanı
Evet
Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
Evet
Su bağlantıları
G ¾" dış vida
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
1 MPa
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...50 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C: 30 °C
Toplam soğutma gücü
Efektif soğutma kapasitesi L24 (sunucu giriş sıcaklığı) W15: 7,9 kW
Efektif soğutma kapasitesi L24 (sunucu giriş sıcaklığı) W18: 6,8 kW
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
92,5 kg
Brüt ağırlık
102,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Ürün açıklaması
SK 3313.610 Sıvı Soğutma Ünitesi LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, GYD: 110x1866,5x756 mm
Onaylar
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Yazılım
MIB files
Yazılım