Tavan fanları VX, VX IT için

Model numarası: SK 3164230

Düşük gürültü emisyonuna (40 dB) ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1500 m3/h) sahip açık alan tavan fanları.

Model numarası:
SK 3164230
Fayda
Kolay montaj, tavan saclı modelde montaj yuvaları hazırlamaya gerek yoktur
Bağlantı için hazır kablolu
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Tavan fanları
Montaj malzemeleri dahil
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,3 A
60 Hz'de: 0,35 A
Ölçüler
Genişlik: 511 mm
Yükseklik: 227 mm
Derinlik: 511 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
İç devre IP 54
Bilgi
Belirtilen hava gücünün 800 m³/sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,35 kg
Brüt ağırlık
19,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177309494
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Tavan monteli fan, 1500m³/h, 230V 50/60Hz
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Karakteristik çizgi alanları
Teknik detaylar