- Model numarası:
- SK 3164610
- Fayda
- Kolay montaj, tavan saclı modelde montaj yuvaları hazırlamaya gerek yoktur
- Bağlantı için hazır kablolu
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Tavan fanları
Montaj malzemeleri dahil
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,6 A
60 Hz'de: 0,7 A
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 240 mm
Derinlik: 800 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Bilgi
- Belirtilen hava gücünün 800 m³/sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 31,35 kg
- Brüt ağırlık
- 33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177238152
- ECLASS 8.0
- 27180716