Fan sacı VX IT, TS IT, TX CableNet için

Model numarası: DK 5502025

Modeline göre VX IT, TS IT veya TE 8000'in etkin şekilde havalandırılması için.

Fan uzatma seti

Model numarası:
DK 5502025
Ürün açıklaması
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Uygulamalar
Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
2 fan
1 termostat
Bağlantı kablosu, açık
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 340 mm
Yükseklik: 59 mm
Derinlik: 550 mm
Bilgi
Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir
Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
Genişlik: 800 mm
800 mm
800 mm
Derinlik: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Brüt ağırlık
4,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
SK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 6 fana kadar genişletilebilir, GYD: 340x59x550 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz