- Model numarası:
- SK 3312801
- Ürün açıklaması
- Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Montaj talimatı
- Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır
- Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
- Model no. için uygun
- 3312.800
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035