Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Model numarası: SK 3312802

Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalanacak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.

Model numarası:
SK 3312802
Ürün açıklaması
Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Montaj talimatı
Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır
Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
Model no. için uygun
3312.800
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu