Çelik sac kapı Blue e+ IT duvara monte klima için

Model numarası: SK 3312811

Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk; duvara monte klimanın kapının ortasına konumlanacağı şekilde düzenlenmiştir.

Model numarası:
SK 3312811
Ürün açıklaması
Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çelik sac kapı, arka
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Sabitleme malzemeleri dahil (kilitleme parçalı ama menteşesiz)
Model no. için uygun
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
1 adet
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu