Bağlantı hortumu

Model numarası: SK 3313614

LCP/LCU'yu sabit bir boru hattına bağlamak için, esnek ve kısaltılabilir bağlantı hortumu (çift taraflı başlık somunu dahil)

Model numarası:
SK 3313614
Dizayn
Pano soğutma
CW
Ürün açıklaması
Su bağlantı kiti sayesinde LCU'nun soğutma suyu bağlantısı kurulum alanındaki sabit borulara kolayca bağlanır. Hortumların bir tarafında 90°'lik bir dirsek ve diğer tarafında hortumların kısaltılmasını sağlayan bir sıkıştırma tablası bulunur.
Malzeme
NBR (içte), çelik spiralli ve kumaş dolgulu
Uzunluk
2,5 m
Su bağlantıları
G ¾" dahili diş
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
10 bar
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
5,08 kg
Brüt ağırlık
5,485 kg
Gümrük tarifesi numarası
39173200
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK bağlantı hortumu, LCU CW 3313.610 için, Uzunluk 2500 mm