- Model numarası:
- SK 3311363
- Dizayn
- Kondenser
- Ürün açıklaması
- Kondenser ünitesi soğutucu gaz bazlı LCP'lerin işletimi için gereklidir ve harici kondenser ile birlikte soğutucu madde devresindeki basınç yardımıyla devir sayısı kontrollü olarak işletilen iki fanı içerir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Yüzey
- Toz kaplamalı, galvanize
- Renk
- RAL 9003
- Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil- Maks. soğutma gücü
- 20 kW
- Sıcaklık kontrolü
- Devir sayısı kontrollü fan
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Soğutucu akışkan: - - Ölçüler
- Genişlik: 2.282 mm
Yükseklik: 480 mm
Derinlik: 508 mm - Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 3
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 65 kg
- Brüt ağırlık
- 113 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84189910
- EAN
- 4028177716643
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- LCP Rack/Inline DX için 20 kW hava soğutmalı hibrit kondenser, tavana/duvara montaj için, güç kaynağı: 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 2282x510x480 mm, RAL 9003
Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için
Model numarası: SK 3311363
Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.