Sabitleme desteği, dikey WS 540 için

Ürün numarası: AS 4051.106

Kablo tutucular, muhafaza kutuları ve raflar gibi aksesuarların isteğe bağlı olarak sabitlenmesi için.

Ürün numarası:
AS 4051.106
Ürün açıklaması
Kablo tutucular, muhafaza kutuları ve raflar gibi aksesuarların isteğe bağlı olarak sabitlenmesi için.
Fayda
Cihaz taşıyıcılar, depolama kutusu tutucular, konsollar, kablo tutucular vb. ile istenilen şekilde ve işlevsel yapılandırma.
Vida bağlantılı aksesuarların kolay montajı
Ray teknolojisi sayesinde aksesuarların yüksekliği istenilen şekilde ayarlanabilir
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 85 x 1350 x 50 mm
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,8 kg
Brüt ağırlık
7,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
Dokümantasyonlar
Kılavuz