Akım dönüştürücü

Model numarası: SV 9677860

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Model numarası:
SV 9677860
Ürün açıklaması
Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme
Poliamid
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Model no. için uygun
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Nominal güç
2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü
Yuvarlak kablo 2,5 mm² (Uzunluk 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 4 mm²
Anma frekansı
50 ‐ 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,28 kg
Brüt ağırlık
0,31 kg
Gümrük tarifesi numarası
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 250A/5A
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions