Koridor izolasyonu

Model numarası: SK 3300180

Kapı ve tavan yapı elemanları, bilgi işlem merkezi içerisindeki sıcak ve soğuk havayı birbirinden ayırmaktadır. Bu özellik, klima teknolojisinin etkinliğini arttırmaktadır. Sıcak veya soğuk kanal izolasyonlu olarak kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3300180
Dizayn
Tavan elemanı ortası
Ürün açıklaması
Gözetleme penceresi ve sürgülü sisteme sahip ince kapı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip kompozit bileşimli sağlam tavan elemanları. Gerekli olan yerlerde emniyet camı da kullanılabilir. Koridor genişliği 1200 mm.
Fayda
İklimlendirmenin enerji verimi ve performans artışı
VX IT pano sistemine tam uyumlu olması ile kolay montaj ve sonradan kolay ekleme
Mevcut sisteminizin uygun maliyetli performans artışı, yatırım döngünüzü yedek parça gereksinimi oluşana kadar uzatır
Uygulamalar
Uygulamaya bağlı olarak koridor uygulamaları, sıcak veya soğuk olarak CRAC klima sistemleri veya LCP üniteleri ile kullanılabilir
Çalışma şekli
Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, veri merkezinde sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Enerji tasarrufu ve mevcut klima teknolojisinin verimi arttırma konusunda büyük önem taşır.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.200 mm
Bilgi
Bölme Rafı VX IT (Sipariş No. 531x.175, 531x.185) bu ürünle uyumlu değildir. Alternatif çözümler için bizimle iletişime geçin.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11 kg
Brüt ağırlık
23 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177582682
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu