Modüler iklimlendirme kontrol konsepti - soğutma modülü Blue e Toplam soğutma gücü 1,50 - 2,50 kW

Model numarası: SK 3307740

Klima kapıları için soğutma modülleri. 1500 W'tan 2500 W'a kadar soğutma gücü.

Model numarası:
SK 3307740
Ürün açıklaması
Bütün soğutma modülleri, tüm klima kapılarıyla kombine edilebilir. Soğutma modülleri standart olarak
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Klima kapısına montaj için hazırlanmış soğutma modülü
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 2,5 A
60 Hz'de: 2,7 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 8,5 A
60 Hz'de: 9,2 A
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35
0,92 kW/1,13 kW
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35
1,05 kW/1,25 kW
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
60 Hz'de
2,7 A
Bilgi
100 veya 200 mm yüksekliğinde bir baza, verimli işletim için gereklidir
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 1.100 m³/h
İç devre: 600 m³/h
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,44 t
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
60 kg
Brüt ağırlık
66 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177559462
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Ürün açıklaması
SK Modüler iklimlendirme kontrol konsepti - soğutma modülü Blue e, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu