TS 8 profil kapı klima modül konsepti Soğutma modüllerinin montajı için

Model numarası: SK 3300050

SK 3307.7XX ile 3310.7XX arasındaki klima ünitelerini takmak için çelik sac profil kapılar.

Model numarası:
SK 3300050
Ürün açıklaması
SK 3307.7XX ile 3310.7XX arasındaki klima ünitelerini takmak için çelik sac profil kapılar.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önceden monte edilmemiş soğutma modüllü profil kapısı
TS 8 menteşeler, kapı açılma açısı yakl. 110°
Bilgi
Aşağıdaki bilgiler 1200 mm genişliğinde TS 8 kabinleri için geçerlidir
Klimanın sağ tarafa yerleştirilmek istendiği durumlarda 1 pakette, sağ taraftaki bölüme monte etmek için 1 adet kapı profili ve sol taraf için özel kilitlenebilir bir kapı bulunmaktadır.
Klimanın sol tarafa monte edildiğidurumlarda 1 pakette, soltaraftaki bölüme monte etmekiçin 1 adet kapı profili bulunur. Sağ taraftaki mevcut kilitli kapıdeğiştirilmeden kullanılabilir.
Ürün numarasına dair not
Kapı menteşesi sağ
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
23,5 kg
Brüt ağırlık
27 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177560086
ECLASS 8.0
27180702
Ürün açıklaması
SK Modüler klima, gizli kapı, GY:600x2000mm için
Veri sayfaları
Teknik detaylar